V-LENS-K-C-35-F1,6-2/3-01

Objetivo

Número de producto: 50104978

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Distancia focal 35 mm
Diafragma 1,6
Distancia de ajuste mínima 350 mm
Tamaño chip, máx. 2/3 in
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 29,5 mm x 35,4 mm
Peso neto 64 g
Color de carcasa Negro
Rosca de filtro M27 x 0,5
Anillos de ajuste de fijación Anillo de enfoque
Anillo del diafragma
Número de arancel 90021100
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015