VDB 14B/4
Amplificador para el control de doble hoja
| Serie | 14 |
| Principio físico | Capacitivo Ultrasonidos |
| Aplicación | Control de doble hoja |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de salidas digitales | 7 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 200 Hz |
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Peso neto | 450 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
| Índice de protección | IP 54 |
| Clase de seguridad | III |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |