VRTU 430M/V-5510-300-S12
Sensor de ultrasonidos de distancia
| Serie | 430 |
| Incluye | 2 tuercas de montaje M30 |
| Frecuencia ultrasonido | 80 kHz |
| Dirección de irradiación | Frontal |
| Ángulo de apertura | 6 ° |
| Rango de medición | 60 ... 300 mm |
| Resolución | 1,0 mm |
| Exactitud | -1,5 ... 1,5 % |
| Magnitud de referencia, exactitud | Valor final |
| Tensión de alimentación UB | 20 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 10 % |
| Corriente en vacío | 0 ... 50 mA |
| Histéresis de conmutación | 10 mm |
| Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
| Resistencia de carga | 500 Ω |
| Característica | Creciente |
| Tipo | Tensión |
| Elemento de conmutación | Transistor |
| Frecuencia de conmutación | 8 Hz |
| Tiempo de respuesta | 80 ms |
| Tiempo de inicialización | 280 ms |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Número de polos | 5 polos |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 141,5 mm |
| Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Peso neto | 210 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |