AMS 148i 200
オプティカル位置センサ
製品番号:
50155738
| シリーズ | AMS 100i |
| アプリケーション | クレーン/ガントリークレーンの衝突防止 スキレットシステムと移動車の位置決め スタッカークレーン等の位置決め 電気メッキ装置の位置決め |
| ご注文のご案内 | 反射フィルムは別途ご注文下さい |
| MTTF | 27 年 |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 660 nm |
| レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 最大 レーザー出力 | 0.004 W |
| 送信信号形式 | 変調 |
| パルス持続時間 | 0.8 µs |
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 160 mm [200,000 mm] |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| 検出範囲 | 100 ... 40,000 mm |
| 分解能 | 0.001 ... 10 mm |
| 精度 | 2 mm, +/- |
| 再現性(1σ) | 0.25 mm, (検出範囲200.000 mmまでの場合) |
| 測定値出力 | 1 ms |
| 温度ドリフト、絶対(mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
| 搬送速度 最大 | 10 m/s |
| サプレッサ | 表示なし |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 消費電流、最大 | 250 mA |
| 応答時間 | 8 ms |
| 種類 | PROFINET |
| コネクタ数 | 4 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | XD1 PWR |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | EtherNet TCP/IP, UDP サービスインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | XF0 SERVICE |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 機能 | PROFINET BUS IN |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | XF1 IN |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 機能 | PROFINET BUS OUT |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | XF2 OUT |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 600 g |
| 筐体色 | グレー 赤 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LC-ディスプレー LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| コントローラ | キーパッド |
| 周囲温度、動作時 | -5 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | UL |
| 関税分類番号 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |