Stationaere Roboter in Produktionszelle in Industriefertigung_1400x400px

産業用途向けの産業用ロボットと据置型ロボティクス

未来の工場では、単独の製造セルからスマートファクトリーのネットワーク型生産システムまで、据置型ロボットを備えた柔軟な生産セルが中心となります。工程を自動化して相互に連携させることで、生産性、材料の利用効率、製品品質が向上します。

ロボットは、高精度で反復性が高く、安全上重要な場合もある作業を、確実かつ連続して行います。協働ロボットシステム(コボット)により、人と機械が直接協働する新たな可能性も広がります。Leuzeのセンサソリューションは、ロボットセル内外の作業安全と、ワークや部品の確実な検出・位置決めという2つの主要分野を支えます。

産業用ロボットにおけるセンサの用途

据置型ロボティクスやロボットを用いた生産セルでは、センサ技術の用途は大きく2つに分けられます。1つは作業安全です。センサソリューションが出入口や危険区域を監視し、確実な安全機能によって人と機械を保護します。

もう1つは、自動化工程の中でセンサが担うさまざまな機能です。たとえば、有無・物体の検出、位置の正確な追跡、部品の識別、後続工程の起動などがあります。具体的な要件に応じて、さまざまな種類のセンサ技術を使い分けます。


産業用ロボット向けLeuzeソリューションのメリット

高精度な自動化

正確な動作と再現性の高い工程により、製品品質を最大限に高めます。

インテリジェントなセンサソリューション

光学式センサと誘導型センサが、ワークと材料の流れを監視します。

人とロボットの安全な協働

安全ソリューションが従業員を保護し、工程の安定稼働を支えます。


Jetzt Kontakt aufnehmen

用途についてご不明な点はありませんか?

当社の専門スタッフが、お客様のご要望に最適なソリューション選びをお手伝いします。個別相談をご希望の方は、今すぐ折り返しのご連絡をお申し込みください。


バリューチェーン全体を支えるロボティクス

据置型ロボティクスは、固定設置型ロボット、インテリジェントセンサ、高性能な制御技術を使用して、生産・組立・物流工程を自動化します。単独の製造セルから連結された生産ライン、完全統合型のスマートファクトリーまで、据置型ロボットシステムは高精度で再現性の高い工程、安定した高い工程品質、効率的な資源利用を実現します。

特に自動車、電子機器製造、工場内物流、機械・プラントエンジニアリングの分野では、据置型ロボットシステムが工程の安定、高い工程品質、生産の最適化に大きく貢献します。

Leuzeのセンサソリューションは、材料搬送からワークや部品の検出・位置決め、ネットワーク化された生産設備内の情報伝達まで、バリューチェーン全体の効率的で見える化された工程を支えます。要件に応じて、有無・物体の検出、正確な位置測定、部品の識別、出入口や危険区域の防護など、さまざまなセンサ技術を使用します。

ロボティクス、センサ技術、最新の通信技術を組み合わせることで、柔軟に拡張でき、既存のERP・MES環境にもスムーズに統合できるインテリジェントなネットワーク型生産システムが実現します。



産業用ロボットと据置型ロボティクスに関するよくある質問

据置型ロボティクスとは、製造、物流、研究施設などで自動作業を行う、固定設置型のロボットシステムを指します。決められた作業エリアに組み込まれるため、こうしたシステムは製造セルまたは生産セルとも呼ばれます。

据置型ロボットの代表的な用途には、溶接、接着、組立、塗装、検査、仕分け、ピッキング、パレタイジングなど、反復性と精度が求められる工程があります。高い繰返し精度と工程の安定性を備えるロボットシステムは、標準化・自動化された生産工程に特に適しています。

使用される技術には、確実な検出と位置追跡を行う光学式・誘導型センサ、画像を高度に処理するカメラシステム、人と機械を守る安全ソリューション、動作と工程を正確に監視するロータリエンコーダや力・トルクセンサなどがあります。

据置型ロボティクスは、生産性、工程品質、作業安全の向上に大きく貢献します。工程を自動化し、高精度かつ再現性よく実行することで、効率的で柔軟性と拡張性に優れた生産を実現します。

はい。後付けソリューションを利用すれば、既存の生産設備に最新のロボット、センサ、制御システムを追加できます。これにより設備を効率よく最新化し、将来の要件に長期的に対応できるようにするとともに、性能も向上できます。

一般には、標準化された通信プロトコルとオープンインターフェースを使用して統合します。これによりERPやMESなどの上位システムと効率よく連携し、生産工程全体をネットワーク化できます。