カメラベースの1D/2Dコードリーダー
据え置き型カメラ付きコードリーダー:これらのコードリーダーは、1次元および2次元コードを確実に読み取ります。印刷されたものや直接マーキングされたもの、全方位、静止または高速移動、タイプによっては逆向きまたは鏡像のコードも読み取ります。サイズ、保護等級IP67または69K、速度、インターフェイスの点でさまざまなモデルが用意されています。
概要
詳細&ダウンロード
記事一覧
定置型1次元/2次元コードリーダ
定置型用途向けカメラ型コードリーダ:1Dコード、2Dコードを確実に読み取るコードリーダは、印刷、直接マーク、全方向、静止、高速移動、逆コード、ミラーコードなど、さまざまなタイプのコードに対応します。さまざなサイズや保護等級(IP67または69K)、速度、インターフェースのモデルが用意されています。
概要
| DCR 50/55 ミニチュアスキャナ | DCR 100i 小型スキャナ | シンプルビジョンセンサ DCR 1000i | DCR 200i 小型スキャナ | LSIS 220 小型スキャナ | |
| 説明 | コンパクトな1次元および2次元コードリーダ | コンパクトなサイズで、1次元および2次元コードを読み取り | 1つの画像処理センサーで1次元/2次元コードを読み取りに対応。DPMコード専用の強化型読み取りアルゴリズム | モジュール構造による1次元および2次元コードの高速読み取り | コンパクトな1次元および2次元コード読み取り |
| 使用分野 | 狭いスペースで停止中または移動速度が遅いオブジェクトに対するコード読み取り | 移動するパッケージでの高速コード読み取り、複数のコードの同時読み込み、DPMコードの読み取り | 品質保証またはコンベアラインのアライメント検出のためのパッケージ上のコード読み取り、マルチコードデコード、DPMコード読み取り | 移動速度の速い物体のコード読み取り | プレゼンテーションモードでの手動コード読み取りとコード読み取り |
| 統合型インターフェイス | RS232、USB | イーサネットTCP/IP/Modbus TCP、RS232 | I/O、TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、FTPまたはSFTP | RS232/422、TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP | RS232、USB |
| 読み取り範囲 | 30–425 mm | 40~550 mm | 50–2,000 mm、光学系により異なる | 40–800 mm | 50–330 mm |
| 画像の分解能 | 1,280 x 960 ピクセル | 1080 x 1280 ピクセル | 1,440 x 1,080 ピクセル、736x480ピクセル | 1,280 x 960 ピクセル | 844 x 640 ピクセル |
| モジュールサイズ | 0.127 – 0.528 mm | 0.08~0.5 mm | 0.1 – 1 mm | 0.1 – 1 mm | 0.127 – 1 mm |
| 周囲温度 (動作) | 0 – 50℃ | 0 °C〜50 °C (32 °F〜122 °F) | 0 – 50℃ | 0–50℃ (ヒーティングなし)、-30–50℃ (ヒーティングあり) | 0–40°C |
| 寸法(幅×高さ×長さ) | DCR 50: 31.6 × 12.7 × 27.5 mm DCR 55: 31.5 × 20 × 40.3 mm | 44 mm x 53 mm x 29 mm | 45 x 85 x 35 mm | 43×61×44 mm | 40×32×47 mm |
製品リスト
製品セレクター
フィルタ
–
結果リスト:115製品が見つかりました
次により並べ替え: