ASM2E/1
AS-i セーフティモニター
製品番号:
580028
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | ASM2 |
| 機能 | AS-Interface A/Bテクニックのサポート AS-Interface経由のエラーのリセット AS-Interface経由の診断データトランスファ AS-インタフェース通信、OSSD、スタート/リスタートインターロック、保護モードとエラーのステータスLED表示 STOP 0 / STOP 1 システム-信号出力 スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 セーフティなAS-iスレーブの手動でのエラー解除および自動デバイス交換のためのサービスボタン ダイナミックコンタクタ制御(EDM)、選択可 チャタリング防止回路付き監視コンポーネント プログラム可能論理演算、FLIP-FLOP プログラム可能論理演算、オン/オフ遅延 プログラム可能論理演算、システムコンディション 接触同時性監視付きの監視コンポーネント 機能ブロックのスタート/終了 |
| 設定可能な機能ユニットの数 | 48 個数 |
| プログラマブルなロジックリンク数、ODER(入力) | 6 個数 |
| プログラマブルなロジックリンク数、UND(入力) | 6 個数 |
| ミューティング機能 | いいえ |
| AS-iアクチュエータ用の選択可能な機能 | AS-iアクタのエラーのリセット スタート/リスタート・インターロック(RES) ダイナミックコンタクタ制御(EDM) |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9.1E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| ストップカテゴリー | 0および1, IEC/EN 60204-1 |
| B10d DC13(誘導負荷)にて | 10,000,000 サイクル数, (I < 2 A, 24 V) |
| B10d AC15 (誘導負荷)にて | 100,000 サイクル数, (2 A, 230 V), 250,000(1 A, 230 V), 540,000(0.5 A, 230 V) |
| AS-Interfaceネットワークごとのセーフティモニター数 | 4 個数 |
| 追加のセーフティモニター数 | 最大31の埋め込みAS-Interfaceスレーブ |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| セーフティなAS-i遮断信号数 | 1 個数 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
| 消費電流、最大 | 150 mA, 外部負荷なし |
| AS-i、AS-i回路からの消費電流 | 45 mA |
| 過電圧カテゴリー | III, VDE 0110 Teil 1に基づく定格電圧300V AC用 |
| セーフティガード | 外部 最大4A タイムラグ |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 1 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチ電圧、典型値 | 22 V |
| 電圧の種類 | DC |
| システム応答時間 | 40 ms |
| スタンバイ遅延 | 10 ms |
| 種類 | 作業時のAS-Interfaceセーフティ, RS 232 |
| 機能 | プロセス |
| AS-i、プロファイル | Monitor 7.F |
| スレーブアドレス | 1..31 プログラマブル、デフォルト=0 |
| AS-i仕様のサイクルタイム | 最大5 ms ms |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | AS-iインターフェース 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
| 極数 | 14 -極 |
| 機能 | 設定インターフェース |
| コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
| デバイス上の名称 | CONFIG |
| コネクタ断面 | 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー 1x 0.25 ~ 1 mm²、フェルール付きリッツ線 1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線 2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線 2x 0.5 ~ 1.5 mm²、ダブルフェルール付きリッツ線 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PA 66 |
| 正味重量 | 420 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付けの種類 | スナップイン設置 |
| 表示の種類 | LED |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア ティーチイン |
| コントローラ | PCソフトウェア 操作キー |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 20III, 最小保護等級IP 54の電源室/制御キャビネットでの使用にのみ適しています。 |
| 認可 | AS-i TÜVラインラント c TÜV Rheinland US c UL US |
| US特許 | US 6,285,096 B |
| 関税分類番号 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
| ECLASS 8.0 | 27242604 |
| ECLASS 9.0 | 27242604 |
| ECLASS 10.0 | 27242604 |
| ECLASS 11.0 | 27242604 |
| ECLASS 12.0 | 27242604 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
3D-CADモデル - ASM2E/1 - zip
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - V3.05M - zip