BCL 34 S M 100 H

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50039129

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:1製品が見つかりました
BCL 304i SM 100 D H
据置型バーコードリーダ
製品番号: 50116356
  • シリーズ: BCL 300i
  • インターフェース: PROFIBUS DP
  • モジュールサイズ、最大: 0.2 ... 0.5 mm
  • 機能: AutoConfig
製品番号: 50116356
シリーズ BCL 3x
機能 AutoControl
AutoReflAct
I/O
ヒーティング
マルチリーディング / マルチスキャン
リファレンスコード比較
読み取りゲート制御
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
UPC
コーダバー
医薬品コード
スキャンレート、典型値 1,000 scans/s
読み取り距離 10 ... 220 mm
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
モジュールサイズ 0.2 ... 0.5 mm
リーダ技術 ラインスキャナ
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介し+偏向ミラー
ビーム射出口 角度100°で側面に
供給電圧 UB 22 ... 26 V, DC
電力消費、最大 30 W
デジタルスイッチ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチ電流、最大 100 mA
種類 PROFIBUS DP
機能 プロセス
分類 V0
コネクタ数 1 個数
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ オス
極数 15 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 90 mm x 120 mm x 52 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 480 g
筐体色 赤
黒色
取り付けの種類 ダブテール溝
ネジ止め可
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -35 ... 30 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-27
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
プロジェクト例 - Siemens SIMATIC S7 - zip
GSDデータ - Firmware from V0117 to V0119 - zip
GSDデータ - Firmware from V0120 to V0122 - zip
GSDデータ - Firmware from V0123 - zip
GSDデータ - Firmware to V0116 - zip
GSDデータ - Firmware to V0202 - zip
設定ソフトウェア - V406 with Docs - zip
設定ソフトウェア - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf