垂直(直角)接近

EN ISO 13855:2010に準拠した計算ウィザード

このウィザードによる推奨事項は、完全性を保証するものではありません。本製品の安全かつ適切な使用および設置には、現在有効なバージョンの関連規格および規則に従う必要があります。Leuze electronic GmbH + Co. KGは、本ウィザードの使用によって生じる損害、または一般的に適用される規格および指令の精度について、一切の責任を負いません。


垂直接近かつ分解能が40mm以下の場合における最短距離の算出

最短距離SRTは、以下の式で計算されます:

SRT[mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) + CRT[mm]

SRT - - 防護領域と動作点間の最短距離
K - 接近速度
T:システム全体の停止時間 CRT - 保護装置の検出能力に応じた一定の追加距離:CRT= 8 x (d[mm] - 14 mm)


注意:また、重なりが可能な場合は、CRO (重なり)による表の値を決定する必要があります。CROがCRT よりも大きい場合、CRT の代わりにCROの値を使用して最短距離を決定する必要があります。

最初に、Kの値に2.0 mm/msを使用して計算を行います。計算結果SRTが500mmを超える場合は、K=1.6mm/msとして計算を再度行っても構いません。第2ステップでSRTの結果は500mm以上でなければなりません(計算値が低い場合、SRTは500mmに設定されます)。
注意:操作点までの距離Sは、たとえ計算値値が下回ったとしても、常に少なくとも100 mmである必要があります。


垂直接近かつ分解能が40mm以上の場合における最短距離の算出

注意:この式は、マルチライトビーム安全装置、セーフティライトカーテン、セーフティ・レーザースキャナに対応する分解能で適用されます。

最短距離SRTは以下の式で計算されます:

SRT[mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) + CRT [mm]

SRT-防護領域と動作点間の最短距離 K- 接近速度:1.6 mm/ms
T - システム全体の停止時間

S:最短距離
a:基準面からの下端ビームの高さ
b:基準面からの上端ビームの高さ

 

注意:CRO(乗り越え接近)の表の値も決定する必要があります。原則として、この値が850mmを上回る場合は、計算式の850mmの代わりにこの値を使用する必要があります。

 

 

危険
領域
の高さ

 

感電保護具の保護領域上端の高さ

900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600

 

危険領域までの追加距離 CRO

2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 500 400 400 350

300

300 300 300 300 250 150 100 0
2 400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0
2 200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0
2 000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0
1 800 1 100 1 100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0
1 600 1 150 1 150 1 100 1 000 900 850 750 450 0 0 0 0
1 400 1 200 1 200 1 100 1 000 900 850 650 0 0 0 0 0
1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 850 800 0 0 0 0 0 0
1 000 1 200 1 150 1 050 950 750 700 0 0 0 0 0 0
800 1 150 1 050 950 800 500 450 0 0 0 0 0 0
600 1 050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0
400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0