CPR14-1350H-i/P1

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 68113691

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ COMPACTplus
デバイス種類 レシーバ
カスケード 有線カスケード接続、ホスト
アプリケーション 指保護
機能パッケージ 開始
機能 1-クロック制御
2クロック制御
位置と高さの測定のためのビーム信号
低分解能
固定および可動ブランキング
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 14 mm
保護領域高さ 1,350 mm
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 1,500 mA, 外部負荷なし
リップル -5 ... 5 %
セーフティガード 外部 最大4A タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 5 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 20 mA
入力抵抗 1,200 Ω
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 60 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
応答時間 51 ms
リスタート時間 100 ms
種類 PROFIBUS DP, ProfiSafe
機能 安全な監視
分類 V2
サイクリック安全データ 4 B
非サイクリックデータ エラーデータ
保護領域-個々のビームデータ
注意
コネクタ数 5 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ケーブル長 600 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 5 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
機能 ローカルインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 プラスチック
極数 8 -極
機能 PROFIBUS IN
コネクタの種類 丸形プラグ
ケーブル長 400 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色
心線断面 8 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
機能 PROFIBUS OUT
コネクタの種類 丸形プラグ
心線断面 8 mm²
ケーブル色
ケーブル長 250 mm
シースの素材 PUR
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 プラスチック
極数 5 -極
機能 カスケード ゲスト
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 10 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 1,484 mm x 55 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ プラスチック
正味重量 3,900 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 溝に取付け
表示の種類 7セグ表示器
LED
LEDの数 6 個数
設定/パラメータ化の種類 スイッチ
ソフトウェア
コントローラ スライドスイッチ
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 PROFIBUS
c TÜV NRTL US
c UL US
US特許 US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLANマクロ - zip
診断ソフトウェア - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
診断ソフトウェア - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
GSDデータ - zip
設定・診断ソフトウェア - TCI2COM - zip
ソフトフェアアップグレード - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
ソフトウェア - Query RS232 - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書の補足 - pdf
ソフトウェアの説明 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf