CPR14-600H-b/T3

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 68106622

Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ COMPACTplus
デバイス種類 レシーバ
カスケード 有線カスケード接続、ホスト
アプリケーション 指保護
機能パッケージ ブランキング
機能 1ビーム縮小解像度
2ビーム縮小解像度
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
固定ブランキング、記憶可
追加の2チャネルシャットダウン回路
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.26E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 14 mm
保護領域高さ 600 mm
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 160 mA, 外部負荷なし
リップル -5 ... 5 %
セーフティガード 外部 最大4A タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 10 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 20 mA
入力抵抗 1,200 Ω
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 5 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 650 mA
誘導負荷 2,200,000 µH
容量負荷 3.3 µF
残留電流、最大 0.2 mA
残留電流、典型値 0.002 mA
電圧降下 1 V
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 60 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 0 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
応答時間 15 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 3 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 ブラッド・ハリソン・コネクタ(MINシリーズ)
ネジ寸 MINシリーズ
タイプ オス
素材 金属
極数 7 -極
機能 ローカルインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 プラスチック
極数 8 -極
機能 カスケード ゲスト
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 1,000 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 734 mm x 55 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ プラスチック
正味重量 1,900 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 溝に取付け
表示の種類 7セグ表示器
LED
LEDの数 4 個数
設定/パラメータ化の種類 スイッチ
ソフトウェア
ティーチイン
コントローラ スライドスイッチ
セーフティキー
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
3D-CADモデル - CPR14-600H-b/T3 - zip