CPRT500/2-mx/T2

マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ/レシーバ

製品番号: 68801431

結果リスト:6製品が見つかりました
MLD510-RT3
マルチビーム-セーフティライドバリア トランシーバ
製品番号: 66537200
  • シリーズ: MLD 500
  • 検出範囲、最大: 0.5 ... 6 m
  • ビーム本数: 3 個数
  • 機能: 自動リスタート
製品番号: 66537200
MLD-M003
偏向ミラー
製品番号: 66500200
  • ビーム本数: 3 個数
  • ビーム間隔: 400 mm
製品番号: 66500200
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
相互接続ケーブル
製品番号: 50133887
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12  - 丸形プラグ, M12
  • コネクタ01、モデル: 軸方向, メス
  • コネクタ1、極数: 5 個数
  • コネクタ02、モデル: 軸方向, オス
製品番号: 50133887
MSI-MD-FB
ミューティングインターフェイス
製品番号: 549992
  • リスタート: 自動
  • 機能: シーケンス制御2センサミューティング
  • 接点: OSSDs
製品番号: 549992
CB-M12-8GF
ケーブルソケット
製品番号: 429178
  • コネクタ1: 丸形プラグ, M12
  • コネクタ2: ネジ止めコネクタ
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 8 個数
製品番号: 429178
BT-MSI-MD-FB-L
ホルダー
製品番号: 427303
  • 取り付け部のモデル: L字型ブラケット
  • 取り付けの種類、デバイス側: ネジ止め可
  • 取り付けの種類、設備側: 通路設置
  • 取り付け部の素材: 金属
製品番号: 427303
シリーズ COMPACTplus
デバイス種類 トランシーバ
機能パッケージ ミューティング
機能 ミューティング-再起動 オーバーライドモード
時間制御2センサミューティング
時間制御4センサミューティング
一体型レーザーアライメントアシスト いいえ
一体型ミューティングインジケータ いいえ
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
検出範囲 0 ... 6.5 m
ビーム本数 2 個数
ビーム間隔 500 mm
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
送信信号形式 変調
LEDグループ 1
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 160 mA, 外部負荷なし
リップル -5 ... 5 %
セーフティガード 外部 最大4A タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 10 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 20 mA
割り当て コネクタ 2、ピン 3
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 5 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 650 mA
誘導負荷 2,200,000 µH
容量負荷 3.3 µF
残留電流、最大 0.2 mA
残留電流、典型値 0.002 mA
電圧降下 1 V
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
応答時間 20 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 6 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 Hirschmann コネクタ(DIN 43651)
ネジ寸 M26
素材 プラスチック
極数 12 -極
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 1
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X1
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 2
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X2
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 3
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X3
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 4
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X4
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
機能 コネクタ 外部ミューティングインジケータおよび起動ボタン/ミューティング再起動ボタン
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X5
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 1,000 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 734 mm x 55 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
素材 エンドキャップ プラスチック
正味重量 1,900 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 溝に取付け
表示の種類 7セグ表示器
LED
LEDの数 4 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
コントローラ サービスインターフェース経由
スライドスイッチ
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CADモデル - CPRT500/2-mx/T2 - zip