CPT30-1650H/T4

セーフティ・ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 68316103

Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。

シリーズ COMPACTplus
デバイス種類 トランスミッタ
カスケード 有線カスケード接続、ホスト
アプリケーション 手の保護
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
PFHD 2.67E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
分解能 30 mm
保護領域高さ 1,650 mm
検出範囲 0 ... 18 m
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
トランスミッタダイオード平均出力 8.73 µW
送信信号形式 変調
LEDグループ 1
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 75 mA, 外部負荷なし
リップル -5 ... 5 %
セーフティガード 外部 最大4A タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 2.5 V
低スイッチ電圧、最大 18.2 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 3,000 mA
入力抵抗 8,000 Ω
機能 外部テスト信号入力
コネクタ数 2 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
機能 カスケード ゲスト
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
許容ケーブル断面、典型値 1 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 1,000 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 1,784 mm x 55 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ プラスチック
正味重量 4,700 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 溝に取付け
表示の種類 7セグ表示器
設定/パラメータ化の種類 スイッチ
コントローラ スライドスイッチ
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
3D-CADモデル - CPT30-1650H/T4 - zip
EPLANマクロ - zip
診断ソフトウェア - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
取扱説明書 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf