CRT600/2/A

マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ/レシーバ

製品番号: 568459

結果リスト:4製品が見つかりました
MLD510-RT3/A
マルチビーム-セーフティライドバリア トランシーバ
製品番号: 66537201
  • シリーズ: MLD 500
  • 検出範囲、最大: 0.5 ... 6 m
  • ビーム本数: 3 個数
  • 機能: 自動リスタート
製品番号: 66537201
MLD-XM03
偏向ミラー
製品番号: 66500201
  • ビーム本数: 3 個数
  • ビーム間隔: 400 mm
製品番号: 66500201
BT-SET-240CC
ブラケットセット
製品番号: 560341
  • 取り付けの種類、デバイス側: クランプ可
  • 取り付けの種類、設備側: 通路設置
  • 取り付け部の素材: 金属
  • 製品グループに適している: セーフティライトカーテン
製品番号: 560341
BT-SET-240BC
ブラケットセット
製品番号: 560340
  • 取り付けの種類、デバイス側: クランプ可
  • 取り付けの種類、設備側: 通路設置
  • 取り付け部の素材: 金属
  • 製品グループに適している: セーフティライトバリア
製品番号: 560340
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
診断ソフトウェア - COMPACT DIAG V1.9 - zip
ユーザーガイドブック - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
取扱説明書 - pdf