CT30-1500S

セーフティ・ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 563315

Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。

シリーズ COMPACTplus
デバイス種類 トランスミッタ
カスケード 有線カスケード接続、ゲスト
アプリケーション 手の保護
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7.3E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
分解能 30 mm
保護領域高さ 1,500 mm
検出範囲 0 ... 18 m
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
トランスミッタダイオード平均出力 8.73 µW
送信信号形式 変調
LEDグループ 1
コネクタ数 1 個数
機能 カスケード ホスト
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 250 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 5 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 PUR
極数 8 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 1,584 mm x 55 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ プラスチック
正味重量 4,300 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 溝に取付け
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
US特許 US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
取扱説明書 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf