DDLS 200/120.2-60-M12
データトランスファ
製品番号:
50106036
| シリーズ | DDLS 200 |
| 特別モデル | 反射面からの影響なし 平行光軸の動作 |
| 作業エリア | 200 ... 120,000 mm |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 伝送周波数 | F2 |
| 開口角 | 1 ° |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | イーサネット |
| アーキテクチャ | 透明 |
| アドレス割り当て | なし |
| 伝送速度 | 100 Mbit/s Tx、2 Mbit/s Fx |
| 機能 | プロセス |
| スイッチ機能 | なし |
| 伝送プロトコール | TCP/IP、UDP |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 正味重量 | 1,245 g |
| 表示の種類 | LED バーグラフ |
| 周囲温度、動作時 | -5 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| 規格によるノイズテスト方法 | EN 60068-2-64 |
| 規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
| 規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| 関税分類番号 | 84718000 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |