EMS-V1-Q94-A32

音響警報器

製品番号: 50130517

Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ EMS
シグナリングタイプ 音響的
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大 120 mA
コネクタの種類 クランプ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 94 mm x 94 mm x 92.5 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 300 g
筐体色 赤
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可
コントローラ 270°ポテンショメータ
ディップスイッチ
コントローラの機能 ボリューム調整
音調の選択
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
認可 c UL US
トーン種 マルチトーン
トーン周波数 150-2900 Hz
音圧 108 dB
トーン数 32 個数
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371214
ECLASS 8.0 27371214
ECLASS 9.0 27371214
ECLASS 10.0 27371214
ECLASS 11.0 27371214
ETIM 5.0 EC001026
ETIM 6.0 EC001026
ETIM 7.0 EC001026
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
適合宣言書CE - pdf