ER55-600M

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 625506

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:5製品が見つかりました
MLC520R40-600H
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号: 68012406
  • シリーズ: MLC 500
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 600 mm
  • タイプ: 4, IEC/EN IEC 61496
製品番号: 68012406
MLC500T40-600H
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号: 68010406
  • シリーズ: MLC 500
  • 検出範囲、最大: 0 ... 20 m
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 600 mm
製品番号: 68010406
KD S-M12-5A-P1-150
接続回線
製品番号: 50137014
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 5 個数
  • ケーブル長: 15,000 mm
製品番号: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
接続回線
製品番号: 50135130
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 8 個数
  • ケーブル長: 15,000 mm
製品番号: 50135130
CB-M12-5GF
ケーブルソケット
製品番号: 429175
  • コネクタ1: 丸形プラグ, M12
  • コネクタ2: ネジ止めコネクタ
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 5 個数
製品番号: 429175
関税分類番号 85365019
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note Substitute - pdf