FBA-V1-Q94-R

インジケータ

製品番号: 50130520

Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ FBA
シグナリングタイプ 光学的
光度 30 cd
寿命 およそ50,000h
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大 110 mA
コネクタの種類 クランプ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 94 mm x 94 mm x 97 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 230 g
筐体色 赤
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可
光源の種類 LED/24V
信号画像 連続または点滅光
ドーム色 赤
点滅・フラッシュサイクル 1 Hz
放射角 180°
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
認可 c UL US
耐衝撃性 IK09 (EN 50295:98)
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
適合宣言書CE - pdf