FRK 78/7-800
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号:
50000591
| シリーズ | 78 |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| 動作範囲 | 0.05 ... 0.8 m (保証検出範囲) |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 供給電圧 UB | 115 ... 230 V, AC/DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | リレー, ブレーク/メーク |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
| スイッチング周波数 | 20 Hz |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 3 -極 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 3 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| 正味重量 | 600 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 65I |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |