GF-LB-SI-405-IQ
光ファイバー・ライトガイド 一方向
製品番号:
50126459
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | GF |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスミッタファイバおよびレシーバファイバ |
| 使用分野 | 耐油性および耐薬品性 |
| 特別モデル | 耐熱 |
| 動作範囲 | , 保証検出範囲 |
| 開口角 | 65 ° |
| ビーム射出口 | 正面に |
| ファイバーコア | マルチファイバコア 混合ファイバー配列 |
| 素材 ファイバーコア | ガラス |
| aktiver Faserdurchmesser | 1.5 mm |
| 外形 | シリンダー状 |
| 外径 | 4 mm |
| ヘッドの素材 | ステンレス |
| 種類 | 光ファイバー・ライトガイド (GF) |
| ファイバー長 | 500 mm |
| ファイバクラッドの素材 | シリコン |
| プローブの取り付け | Ø 4 mm |
| 最小曲げ半径(静的) | R40 |
| 最小曲げ半径(動的) | R40 |
| 射出口スリーブ長 | 10 mm |
| 光ファイバースリーブのISOネジ | いいえ |
| 敷設 | スタンダード |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 180 °C |
| 関税分類番号 | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |