GF-LB-SI-630-SD

光ファイバー・ライトガイド 一方向

製品番号: 50126498

結果リスト:1製品が見つかりました
GF-LB-SS-630-SD
光ファイバー・ライトガイド 一方向
製品番号: 50126499
  • ライトガイドの種類: 光ファイバー・ライトガイド(GF)
  • 動作原理: 1方向原理
  • ファイバー長: 3,000 mm
  • ファイバクラッドの素材: ステンレス
製品番号: 50126499
シリーズ GF
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタファイバおよびレシーバファイバ
使用分野 耐油性および耐薬品性
特別モデル 耐熱
動作範囲 , 保証検出範囲
ビーム射出口 レンズなしで側面に
ファイバーコア マルチファイバコア
素材 ファイバーコア ガラス
aktiver Faserdurchmesser 1.5 mm
外形 シリンダー状
外径 4.5 mm
ヘッドの素材 ステンレス
種類 光ファイバー・ライトガイド (GF)
ファイバー長 3,000 mm
ファイバクラッドの素材 シリコン
プローブの取り付け Ø 6 mm
射出口スリーブ長 20 mm
敷設 スタンダード
周囲温度、動作時 -30 ... 180 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
データシート - pdf