GS 06/66.6-2,550
フォーク型ライトバリア
製品番号:
50105653
| シリーズ | 6 |
| 物理的原理 | 光学的 |
| ラベル幅、最小 | 2 mm |
| ラベルギャップ、最小 | 2 mm |
| メディア | 不透明 |
| 光源 | LED |
| 供給電圧 UB | , DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| スイッチエレメント | トランジスタ |
| スイッチエレメント | トランジスタ |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 550 mm |
| 心線数 | 4 -芯 |
| 開口幅 | 2 mm |
| 開口深度 | 40 mm |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 14 mm x 34.5 mm x 60 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 100 g |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |