GS 63/6D.3-S8V

フォーク型ライトバリア

製品番号: 50110107

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
GS 63B/6D.3-S8V
フォーク型ライトバリア
製品番号: 50128009
  • シリーズ: 63
  • 物理的原理: 光学的
  • 開口深度: 61 mm
  • 開口幅: 3 mm
製品番号: 50128009
シリーズ 63
物理的原理 光学的
アプリケーション 不透明なラベルの検出
ラベル幅、最小 2 mm
ラベルギャップ、最小 2 mm
メディア 不透明
特別モデル ティーチ入力
光源 LED, 赤外線
波長 940 nm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥8V
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ラベル上のスイッチ信号
スイッチング周波数 10,000 Hz
応答時間 0.05 ms
スタンバイ遅延 300 ms
ティーチイン時の最大ベルト速度 20 m/min
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
コネクタ出口 垂直(ベルト走行方向と直交)
外形 フォーク
開口幅 3 mm
開口深度 61 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 30 mm x 80 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 プラスチック PC
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 55 g
筐体色 赤、RAL 3000番
黒、RAL9005番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf