GSU 06/24D-2,200-S12

フォーク型超音波センサ

製品番号: 50108819

Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
GSU 06/24D-2
フォーク型超音波センサ
製品番号: 50040192
  • シリーズ: 6
  • 物理的原理: 超音波
  • 開口深度: 48 mm
  • 開口幅: 2.5 mm
製品番号: 50040192
GSU 06/24-2
フォーク型超音波センサ
製品番号: 50040191
  • シリーズ: 6
  • 物理的原理: 超音波
  • 開口深度: 48 mm
  • 開口幅: 2.5 mm
製品番号: 50040191
シリーズ 6
物理的原理 超音波
アプリケーション 不透明なラベルの検出
透明なラベルの検出
ラベル幅、最小 10 mm
ラベルギャップ、最小 2 mm
メディア 透明および非透明
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 40 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥8V
入力抵抗 10,000 Ω
スイッチの状態 アクティブ 高
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ラベル上のスイッチ信号
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ラベル上のスイッチ信号
応答時間 0.3 ms
スタンバイ遅延 100 ms
ティーチイン時の最大ベルト速度 50 m/min
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 フォーク
開口幅 2.5 mm
開口深度 48 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 16.5 mm x 40 mm x 78 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
正味重量 150 g
筐体色 赤
取り付けの種類 取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 5 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 62III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
US特許 US 6,314,054 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf