GSU 14C/66D.3-S12
フォーク型超音波センサ
製品番号:
50116934
| シリーズ | 14 |
| 物理的原理 | 超音波 |
| アプリケーション | 不透明なラベルの検出 透明なラベルの検出 |
| ラベル幅、最小 | 10 mm |
| ラベルギャップ、最小 | 2 mm |
| メディア | 透明および非透明 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 80 mA |
| ティーチ入力数 | 1 個数 |
| 種類 | ティーチ入力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥8V |
| 入力抵抗 | 15,000 Ω |
| スイッチの状態 アクティブ | 高 |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
| 容量負荷 | 0.5 µF |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ラベル上のスイッチ信号 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ラベルギャップのスイッチ信号 |
| 応答時間 | 0.2 ms |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| ティーチイン時の最大ベルト速度 | 50 m/min |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | ティーチ入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| コネクタ出口 | 水平(ベルト走行方向と平行) |
| 外形 | フォーク |
| 開口幅 | 4 mm |
| 開口深度 | 68.5 mm |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20.7 mm x 48.2 mm x 101 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 270 g |
| 筐体色 | 赤 黒色 |
| 取り付けの種類 | 取り付けネジ 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 3 個数 |
| コントローラ | ティーチボタン |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| US特許 | US 6,314,054 B |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272890 |
| ECLASS 9.0 | 27272890 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |