Housing BCL 300i V2A

保護筐体

製品番号: 50120731

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

適している バーコードリーダ シリーズBCL 3xxi 偏向ミラー
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 200 mm x 135 mm x 63 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス V2A
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 2,200 g
筐体色 銀
取り付けの種類 丸形ポール 20mm
保護等級 IP 67
IP 69K
関税分類番号 84733080
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
添付書類 - pdf