HRTU 418M/V-5010-300-S12
超音波測距センサ
製品番号:
50036259
| シリーズ | 418 |
| 含む | M18 取付けナット 2個 |
| 超音波周波数 | 400 kHz |
| 放射方向 | 前面に |
| 開口角 | 6 ° |
| 検出範囲 | 50 ... 300 mm |
| 分解能 | 1.0 mm |
| 精度 | -2.5 ... 2.5 % |
| 基準サイズ精度 | 最終値 |
| 供給電圧 UB | 20 ... 30 V, DC |
| リップル | 10 % |
| 無負荷電流 | 0 ... 60 mA |
| スイッチヒステリシス | 10 mm |
| アナログ出力数 | 1 個数 |
| 負荷抵抗 | 0 ... 300 Ω |
| 特性 | 上昇 |
| 種類 | 電流 |
| スイッチング周波数 | 5 Hz |
| 応答時間 | 100 ms |
| スタンバイ遅延 | 280 ms |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 極数 | 4 -極 |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 104 mm |
| ネジ寸 | M18 x 1 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 正味重量 | 50 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 85 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |