セルフ手荷物預け入れ用センサソリューション

手荷物を預け入れるチェックインカウンターのほかに、セルフサービスによるチェックインステーションも利用されています。これらの設備には寸法を確認し、タグを検出するセンサーが装備されており、旅行者にとっても従業員にとっても安全に利用できるものでなければなりません。 

Gepaeckaufgabe_700x500px

長さの検出

APIC_AI_CML700_Gepckaufgabe_Lngenmessung_wl_700x500px

要件:

荷物が過度に大きすぎないか判断するため、手荷物がベルトコンベアーに載せられた後にその長さが計測されなりません。

解決策:

CML700ライトカーテンは手荷物の計測を行うもので、チェックインステーションのサイドパネルに簡単に組み込むことができます。送受信システムとして最大3000mの長さを持つことが可能で、さまざまなインターフェースを備え、信頼性の高い個性的な設計が可能です。 

高さ確認と占有状況の監視

APIC_AI_ROD100-300_Gepckaufgabe_Hhenmessung_wl_700x500px

要件:

高さと占有状況の監視に対応できるようエリアは柔軟に構成され、センサによる評価を通じてステーションの制御システムに接続する必要があります。誤作動を防止するため、利用者がステーションにアクセスしたときにこれを検知する機能も備えていることが望ましいです。

解決策:

ROD 100/ROD300エリアスキャナは測定機能を備え、Ethernetベースのインターフェースにより検知範囲を自由に設定可能です。ここでは、手荷物の高さを監視するための装置が1台と、占有状況を監視するための装置が1台必要です。

手荷物の識別

APIC_AI_BCL300i_baggage_task_wl_700x500px

要件:

空港で主流となっているのは、さまざまなサイズのスーツケースや印字の質に対応して、手荷物のタグ上のコードを光学的に読み取るという方法です。

解決策:

BCL 600コードリーダーは焦点深度が深く、内蔵のオシレーションミラーにより広範な読み取りエリアを実現しています。コードフラグメント技術により、コードが損傷を受けていても問題なく読み取ることができます。内蔵インターフェースにより、制御システムへの容易な統合が可能となっています。

安全緊急停止とステータス表示

APIC_AI_ESB200_Signal_tower_baggage_check-in_NOTAUS_wl_700x500px

要件:

プロセスに不具合が生じた場合、または操作に誤りがあった場合、緊急停止によってチェックインステーションが確実に停止するようにしなければなりません。

解決策:

ESB200緊急停止装置を接続し、ステーションを停止させるための固定機能を備え、容易に取り付けが可能なMSI-SRセーフティリレーです。運転状態を表示するのに、A7シリーズの信号タワー、またはアルミ筐体が必要な場合はTL305が使用されます。