手荷物検査用センサ・ソリューション
手荷物は、保安検査と組み合わせて輸送用コンテナに積み込まれ、自動的に検査されます。このため、輸送コンテナ排出位置の割り当てがX線画像にリンクされています。
トレイ追跡
要件:
トレイにひとたび物が置かれたら、その中身に関わらず、保安検査中の割り当ては一意で、改変できないようにする必要があります。
解決策:
コンベア上に置かれたトレイは、RFIDを使って識別されます。RDH 200のようにコンパクトなサイズで国際的な認可を受けた装置が、これに理想的です。
トレイ認識
要件:
トレイは、詰まりの検知や排出コントロールなどのため、重力式またはローラー式のコンベヤ上で区間ごとに検知される必要があります。
解決策:
刺激を避けるために不可視光線を使用するET 328Iのような円筒形光電センサは、ローラの間または横に簡単に組み込んでコンテナを検出することができます。
トレイを戻す時に空の状態を確認
要件:
手荷物検査が終わると、トレイが自動的に戻されて再び検査が始まる前に、トレイを確実に空にする必要があります。
解決策:
シンプルビジョンセンサIVS 1000iは、ほんの数クリックの設定で、トレイを戻すリリース信号を出す前にトレイが空かどうかをチェックできます。