手荷物輸送用センサー・ソリューション

手荷物チェックインの後、スーツケースは通常、見えないところでコンベアベルトや輸送トレイなどにより仕分けされ、適切な積み込みゲートまで運ばれます。

Suitcase-Transport_700x500px

コンベアベルト上での手荷物認識

APIC_AI_SR46C_Gepcktransport_wl_700x500px

要件:

このアプリケーションでは、色や表面の素材を問わず、環境光の影響を受けにくく、手荷物コンベヤ上で物体検出を確実にすることが不可欠です。可視赤色光で簡単にアライメントでき、試運転やメンテナンスが容易です。 

解決策:

視認性の高い大きなスポットライト(光帯)を備えた強力な回帰反射型光電センサPRK 36DおよびRK 46Cは、さまざまな環境下でも確実に信頼性の高い検出ができます。

アクセスポイントの保護

APIC_AI_L300_suitcase_transport_wl_700x500px

要件:

自動化セクションとコントロール・コンポーネントに手が届きやすいことはメンテナンスのために重要ですが、適切なセーフティセンサで保護する必要があります。センサ上で直接操作できるため、取り扱いが簡単です。

解決策:

セーフティ-ロックL300を備えた頑丈なスイッチは、必要な安全保護と取り扱いが容易な操作要素を兼ね備えています。回転ヘッドにより、アクチュエータを自由自在にアライメントできます。

ベルトコントロール

APIC_AT_GS04_belt_conveyor_wl_700x500px

要件:

コンベアベルトのエネルギー効率と需要志向のコントロールには、実際の動きをモニタすることが重要です。

解決策:

これにはいくつかのバリエーションがあります。一つはインペラをスキャンする標準的なセンサを使用する光学式フォークGS04で、金属製インペラの場合は、誘導式センサをコンベアベルトの軸に取り付けます。もうひとつの方法は、コンベアベルトの下にあるエンコーダを使って動きを検出するものです。

手荷物トレイのコード読み取り

Suitcase-transport_BCL-200_700x500px

要件:

手荷物は輸送トレイのコードに割り当てられ、対応する目的地まで自動輸送されます。コードはコンベヤ上で素早く確実に読み取られる必要があります。ライン・トポロジーが適しています。

解決策:

BCL 200iまたはBCL 300iシリーズの省スペース偏向ミラーと統合ネットワークインターフェースを備えた光学式コードリーダーは、このタスク向けに最適化されています。他の光学式コードリーダー・モデルもご用意しています。

手荷物トレイの識別

Suitcase-transport_RDH200_700x500px

要件:

一部の空港では、手荷物運搬用トレイがRFIDトランスポンダで識別され、適切な目的地まで自動搬送されます。コードはコンベヤ上で素早く確実に読み取られる必要があります。ライン・トポロジーが適しています。

解決策:

RDH 200シリーズのRFIDデバイスは、このようなアプリケーション向けに設計されており、インターフェースによっては、側面または下側に取付可能です。環境条件が与える影響は、RFID技術のほうが光学式コードリーダーよりもはるかに小さくなります。