RSL 400
メリット
- 常に適切なソリューションを:
動作範囲3 m~8.25 m、さまざまな機能バリエーションにより、アプリケーションに合わせたソリューションを提供 - 無人搬送システムのナビゲーション:
分解能0.1°の高品質測定データ出力は、信頼性の高い無人搬送システムのナビゲーションに必要なデータを提供します。 - PROFIsafeの統合:
PROFIsafe / PROFINET インターフェースのモデルを使用することで、産業用ネットワークに簡単に統合 - 取り扱いが簡単:
取り外し可能な接続ユニット、一体型ディスプレイと水準器
ハイライト
独自の技術で頑丈な動作を実現
RSL 400では、送受信システム全体が回転し、スキャン範囲全体にわたって特に狭く均一なレーザスポットを形成します。これにより、デバイスは 0.1° という高い角度分解能を備え、空気中の塵や粒子など、安全に関係のない物体のフィルタリングに非常に優れています。
効率的な監視
270°のスキャン角度と最大8.25 mの動作範囲により、RSL 400は1台のデバイスで広範囲を保護することができます。2-in-1ソリューションは、デバイスをさらに効率的にします。2つの独立した保護機能により、それぞれ独自の安全出力があり、RSL 400は2つのデバイスのタスクを実行します。
接続可能ユニット
RSL 400の接続ユニットは取り外し可能で、個別に取り付けることができます。スキャンヘッドは保護されたまま、後から簡単に取り付けることができます。
迅速なデバイス交換: スキャナの交換は30秒もかかりません。2つのネジを90°回してスキャナヘッドを交換します。接続ユニットに設定メモリが統合されているため、再調整、再調整、設定の手間がかかりません。
3つの通信オプション
設定と診断のための3つの通信手段により、常に適切なアクセスが保証されます。さらに、RSL 400の全モデルは標準Ethernet-TCP/IPインターフェースによりネットワークに対応しており、例えば中央アクセスポイント経由での診断が可能です。
- Ethernet TCP/IP
- USB(RSL420より)
- Bluetooth
一体型ディスプレイ
一体型ディスプレイの大きな文字は、遠くからでも簡単に見ることができます。これにより、さまざまな機能やメッセージが常に表示されます。
- 内蔵の電子水準器により、デバイスの調整を素早く行うことができます。
- 保護領域侵害に関するメッセージと詳細の出力
- PCなしで署名(CRCチェックサム)を呼び出し
特に簡単
8 ピン M12 コネクタを使用すると、RSL 410 との統合が特に簡単になります。
コネクタまたはケーブル
RSL 420~445モデルの接続ユニットは、プラグまたはケーブルの長さを選択できます。
200の設定可能フィールド
100組のスイッチング可能なフィールドペア、または、50組のスイッチング可能な4フィールドセットは、無人搬送システムやロボットなど、さまざまな移動条件に最適に適応します。2つの並列保護機能により、RSL 400は1台で2つのデバイスのように機能し、上流の保護領域を追加することもできます。PROFIsafe バージョンでは、RSL 400 は 4 つの保護領域も同時に監視します。
100組のスイッチング可能なフィールドペア:
保護領域1+警告領域1
スイッチング可能な4フィールド10セット:
保護領域1+警告領域3
2 x 10フィールドペア、独立スイッチング可能:
保護領域×1+警告領域×各1
スイッチング可能な4フィールド50セット:
2つの保護領域 + 2つの警告領域
PROFIsafe:4つの保護領域も装備
ネットワークの安全性
- PROFIsafe機能付きスキャナヘッド、PROFINETスイッチ一体型接続ユニット(取り外し可能)
- スター型、ライン型、リング型トポロジー用
- PROFINETコンフォーマンスクラスCとアイソクロナスリアルタイム通信(IRT)をサポート
ネットワーク中断なしで交換可能
2ポートのPROFINETスイッチは、取り外し可能な接続ユニットに内蔵されています。スキャナを交換しても、ネットワーク機能は中断されることなく保持されます。
M12接続によるPROFINET接続
- 2ポートスイッチと電圧供給用の産業用M12コネクタ付きPROFINET接続ユニット
- モデル 4x M12 直列接続の複数デバイスの電圧供給用追加出力付き
PROFINET接続、AIDA準拠
- プッシュ/プルコネクタ付きAIDA準拠PROFINET接続ユニット
- 銅線または光ファイバケーブルによるネットワーク接続
アプリケーション
危険区域の警戒
要件:
機械の危険な作業範囲は、人の侵入や立入りを防止するための警戒が必要です。監視範囲の輪郭は、機械の輪郭に合わせる必要があります。
ソリューション:
RSL 400セーフティレーザスキャナは、エリア監視に設定可能な保護領域を使用します。8.25mの動作範囲と270°のスキャン範囲により、1台のデバイスで広い範囲を警戒できます。
隠れたエリアの保護と監視の再開
要件:
危険防止のため、作業範囲や隠れた範囲に人がいないことが確認されるまで、プロセスの再開は許可されません。
ソリューション:
RSL 400セーフティレーザスキャナは、設定可能な保護領域で人の存在を監視します。デバイスは、I/O インターフェイスを介して接続されるか、産業用イーサネット・ネットワークに統合する場合はPROFIsafe/PROFINETインターフェイスを介して接続されます。
無人搬送システム(AGV)の警戒とナビゲーション
要件:
無人搬送システムはセーフティセンサによって警戒されなければなりません。保護領域は、動きや負荷の状況に応じて柔軟に適応します。ナチュラルナビゲーションの原理を使用する場合、デバイスは同時にナビゲーションソフトウェアに測定データを提供します。
ソリューション:
RSL 400セーフティレーザスキャナは、安全技術と高品質測定値出力を1つのデバイスに統合しました。270°のスキャン範囲と100組のスイッチング可能なフィールドペアを備えています。そのため、2台のスキャナが無人搬送システムを最適にガードします。測定データの角度分解能は0.1°と高く、測定誤差も小さくなっています。
作業範囲外のセンサを使用した侵入防止
要件:
人や車両による危険範囲への侵入は、安全センサ技術を使って監視します。センサは、作業範囲内での自由な移動を妨げないものでなければなりません。
ソリューション:
セーフティレーザスキャナ RSL 400 はアクセスエリアの上に設置され、保護領域は垂直に調整されます。これにより、作業範囲が制限されることはありません。2つのセーフティ機能を並列に使用することで、1台のRSL 400で2つのステーションを同時に、かつ互いに依存しないで監視することができます。
技術的特徴
| 動作範囲最大8.25 m、スキャン角度270° | |
| セーフティ: タイプ3、性能水準PL d、SIL 2 | |
| フィールドペアまたは4フィールド・セットとして、最大200の設定可能フィールド | |
| 2 並列・独立保護機能(I/O モデル)、PROFIsafe バリエーションでは 4 並列保護機能 | |
| イーサネットTCP/IP、USB(RSL 420の場合)、Bluetoothによる設定と診断 | |
| 角度分解能0.1°で距離測定値と信号強度の高品質測定データ出力 | |
| 分解能 30/40/50/60/70/150 mmから選択可能 | |
| 使いやすい設定ソフトウェア(9ヶ国語対応、オンラインヘルプ付き) |
製品リスト
- 検出範囲、最大: 0 ... 8.25 m
- フィールドペア数: 100まで
- 機能: データ出力、パラメータ表示可能, 4フィールドモード, PROFIsafe
- 検出範囲、最大: 0 ... 6.25 m
- フィールドペア数: 100まで
- 機能: 4フィールドモード, PROFIsafe, データ出力、パラメータ表示可能
- 検出範囲、最大: 0 ... 4.5 m
- フィールドペア数: 100まで
- 機能: 4フィールドモード, PROFIsafe, データ出力、パラメータ表示可能
- 検出範囲、最大: 0 ... 3 m
- フィールドペア数: 100まで
- 機能: データ出力、パラメータ表示可能, 4フィールドモード, PROFIsafe
- 検出範囲、最大: 0 ... 8.25 m
- フィールドペア数: 10
- 機能: PROFIsafe
- 検出範囲、最大: 0 ... 6.25 m
- フィールドペア数: 10
- 機能: PROFIsafe
- 検出範囲、最大: 0 ... 8.25 m
- フィールドペア数: 100まで
- 機能: 4フィールドモード, PROFIsafe, データ出力、パラメータ表示可能
- 検出範囲、最大: 0 ... 6.25 m
- フィールドペア数: 100まで
- 機能: 4フィールドモード, PROFIsafe, データ出力、パラメータ表示可能
- 検出範囲、最大: 0 ... 4.5 m
- フィールドペア数: 100まで
- 機能: PROFIsafe, 4フィールドモード, データ出力、パラメータ表示可能
- 検出範囲、最大: 0 ... 3 m
- フィールドペア数: 100まで
- 機能: PROFIsafe, 4フィールドモード, データ出力、パラメータ表示可能