IS 212MM/4NO.1-2E0-S12
誘導型スイッチ
製品番号:
50120352
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 212 |
| 限界動作範囲 典型値 Sn | 2 mm |
| 動作範囲 Sa | 0 ... 1.6 mm |
| MTTF | 910 年 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 20 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 10 mA |
| スイッチヒステリシス | 10 % |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 200 mA |
| スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V |
| 残留電流、最大 | 0.1 mA |
| 電圧降下 | 2 V |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
| スイッチング周波数 | 3,000 Hz |
| スタンバイ遅延 | 10 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 60 mm |
| ネジ寸 | M12 x 1 mm |
| 取付け方法 | シールドタイプ |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 真鍮クロームメッキ |
| 検出面の素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
| 正味重量 | 25 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 銀 |
| 取り付けの種類 | 取り付けネジ |
| 規格検出板 | 12 x 12 mm²、Fe360 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| アルミ | 0.3 |
| ステンレス | 0.85 |
| 銅 | 0.2 |
| 真鍮 | 0.4 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |