ISS 244PP/44-20E-S12

誘導型スイッチ

製品番号: 50114217

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ISS 244PP.1/44-20E-S12
誘導型スイッチ
製品番号: 50133520
  • シリーズ: 244
  • 外形: 角型
  • タイプ限界動作範囲Sn: 20 mm
  • 電圧の種類: DC
製品番号: 50133520
シリーズ 244
限界動作範囲 典型値 Sn 20 mm
動作範囲 Sa 0 ... 16.2 mm
特別モデル 非等価
MTTF 1,230 年
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 20 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
スイッチヒステリシス 5 %
デジタルスイッチ出力数 2 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 200 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
残留電流、最大 0.5 mA
電圧降下 2 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)-非等価
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ブレーク (NC)-非等価
スイッチング周波数 150 Hz
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 40 mm x 67 mm
取付け方法 シールドタイプ
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 66
検出面の素材 プラスチック, ポリアミド(PA66)
正味重量 140 g
筐体色 赤、RAL 3000番
黒色
取り付けの種類 通路設置
規格検出板 60 x 60 mm²、Fe360
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 85 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 85 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
アルミ 0.33
ステンレス 0.74
銅 0.3
真鍮 0.38
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf