IVBR/2-50-1550-02,4000

ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50107956-12

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
CSL505-R50-1550-M8
ライトカーテンレシーバ
製品番号: 50131353
  • シリーズ: 505
  • 動作原理: 1方向原理
  • 計測領域長: 1,550 mm
  • ビーム間隔: 50 mm
製品番号: 50131353
シリーズ Vario
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
特別モデル 対角ビーム走査
平行ビーム走査
計測領域長 1,550 mm
ビーム本数 32 個数
ビーム間隔 50 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
リップル 0 ... 15 %, UBから
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 0 V オン
機能 警告出力
サイクルタイム 32 ms
ビームあたりの応答時間 1,000 µs
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 4,000 mm
心線数 4 -芯
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 1,760 mm x 27 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
筐体色 グレー
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 -10 ... 45 °C
保護等級 IP 54III
適応基準 EN 60947-5-2(ドイツ語版)
関税分類番号 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
設定ソフトウェア - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf