IVBR/4-50-2750-01,300-S12-W

ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50111579

結果リスト:1製品が見つかりました
CSL505-R50-2750-M8
ライトカーテンレシーバ
製品番号: 50131356
  • シリーズ: 505
  • 動作原理: 1方向原理
  • 計測領域長: 2,750 mm
  • ビーム間隔: 50 mm
製品番号: 50131356
シリーズ Vario
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
特別モデル 対角ビーム走査
警告出力
計測領域長 2,750 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
リップル 0 ... 15 %, UBから
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 警告出力
ビームあたりの応答時間 2 µs
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 300 mm
ネジ寸 M12
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 2,960 mm x 27 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
筐体色 グレー
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
保護等級 IP 54
関税分類番号 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549