KB ET-5000-SA-RJ45

相互接続ケーブル

製品番号: 50109881

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050
相互接続ケーブル
製品番号: 50135081
  • インターフェース: イーサネット
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12  - RJ45コネクタ
  • コネクタ01、モデル: 軸方向, オス
  • コネクタ1、極数: 4 個数
製品番号: 50135081
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合 イーサネット
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 4 -極
コーディング D コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 RJ45コネクタ
タイプ オス
極数 4 -極
モデル 軸方向
シースの色 緑
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PUR
関税分類番号 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CADモデル - zip