KB PB-2000-SA

相互接続ケーブル

製品番号: 50104188

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KS PB-M12-4A-P3-020
接続回線
製品番号: 50135247
  • インターフェース: PROFIBUS DP
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, オス
  • 極数: 5 個数
製品番号: 50135247
インターフェースに適合 PROFIBUS DP
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング B コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 オープン末端
シースの色 紫
シールド はい
ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
関税分類番号 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
データシート - pdf