KB RS232/ext-5m

相互接続ケーブル

製品番号: 50106111

結果リスト:1製品が見つかりました
KB 232-3 IT190x
相互接続ケーブル
製品番号: 50128800
  • 適している: モバイル2次元コードリーダシリーズIT 1900g
  • インターフェース: RS 232
  • ケーブル長: 5,000 mm
  • アプリケーション: 化学的条件
製品番号: 50128800
適している モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 38xx
インターフェースに適合 RS 232
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ メス
極数 9 -極
モデル 軸方向
コネクタの種類 RJ41
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 プラガブル
タイプ メス
極数 4 -極
モデル 軸方向
心線数 10 個数
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブルモデル スパイラルコード
ケーブル長 4,500 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
関税分類番号 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855