KF-L-10MLD-20
プラスティック・ライトガイド 一方向
製品番号:
50117743
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | KF |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスミッタファイバおよびレシーバファイバ |
| 使用分野 | 一般的なアプリケーション |
| 動作範囲 | , 保証検出範囲 |
| ビーム射出口 | 側面 |
| ファイバーコア | マルチファイバコア 混合ファイバー配列 |
| 素材 ファイバーコア | プラスチック |
| 最小検出体直径 | 1 mm |
| 外形 | 角型 |
| 外径 | 2.2 mm |
| ヘッドの素材 | 金属 |
| 種類 | プラスチック・ライトガイド (KF) |
| ファイバー長 | 2,000 mm |
| ファイバクラッドの素材 | PE |
| プローブの取り付け | 2 x M2 |
| 最小曲げ半径(動的) | R25 |
| 敷設 | スタンダード |
| λ= 650nmでの減衰 | 210 dB/km |
| 周囲温度、動作時 | -55 ... 70 °C |
| 関税分類番号 | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |