KR5-160
ライトカーテンレシーバ
製品番号:
670016
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | Konturflex |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| アプリケーション | 物体測定 輪郭測定 |
| 特別モデル | 平行ビーム走査 |
| 計測領域長 | 160 mm |
| ビーム間隔 | 5 mm |
| ビームあたりの応答時間 | 50 µs |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタ出口 | 軸方向 |
| 機能 | アンプとの接続 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40 mm x 190.8 mm x 40 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 270 g |
| 表示の種類 | LED |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |