KRTM 55/2.1121,200-S12

コントラストセンサ

製品番号: 50110612

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KRTM 55/L6.1121,200-S12
コントラストセンサ
製品番号: 50135164
  • Serie: 55
  • Lichtquelle: LED, RGB
  • スイッチ出力: トランジスタ, プッシュプル
  • インターフェース: IO-リンク
製品番号: 50135164
シリーズ 55
特別モデル タイム機能
ティーチ入力
動作範囲 保証検出範囲
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, RGB
光スポットサイズ [センサ距離で] 1.5 mm x 6.5 mm
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 方形
ビーム射出口 前面に
焦点 修正
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
ティーチ入力数 1 個数
ティーチングプロセス 静的 2-ポイント
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 10,000 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
ネジ寸 M12
素材 ステンレス
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.5 mm x 25 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
正味重量 50 g
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
認証 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
認証 - ECOLAB - pdf