KRTM 55/2.1121-S8
コントラストセンサ
製品番号:
50110610
| シリーズ | 55 |
| 特別モデル | タイム機能 ティーチ入力 |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| ビーム経路 | 焦点の合った |
| 光源 | LED, RGB |
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 1.5 mm x 6.5 mm |
| 光スポット位置 | 縦方向に |
| 光スポット形状の種類 | 方形 |
| ビーム射出口 | 前面に |
| 焦点 | 修正 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
| ティーチ入力数 | 1 個数 |
| ティーチングプロセス | 静的 2-ポイント |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
| スイッチング周波数 | 10,000 Hz |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| 素材 | ステンレス |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 14 mm x 35.5 mm x 25 mm |
| 筐体の素材 | ステンレス |
| 筐体 ステンレス | AISI 316L |
| 正味重量 | 50 g |
| 素材の適合性 | CleanProof+ ECOLAB |
| 表示の種類 | LED |
| コントローラ | ティーチボタン |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 保護等級 | IP 67III IP 69K |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |