KRTM 55/6.1121-S8

コントラストセンサ

製品番号: 50111643

Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
KRTM 55/L6.1121,200-S12
コントラストセンサ
製品番号: 50135164
  • Serie: 55
  • Lichtquelle: LED, RGB
  • スイッチ出力: トランジスタ, プッシュプル
  • インターフェース: IO-リンク
製品番号: 50135164
KD U-M12-4A-V1-050
接続回線
製品番号: 50130652
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 4 個数
  • ケーブル長: 5,000 mm
製品番号: 50130652
シリーズ 55
特別モデル タイム機能
ティーチ入力
動作範囲 保証検出範囲
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, RGB
光スポットサイズ [センサ距離で] 1.5 mm x 6.5 mm
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 方形
ビーム射出口 前面に
焦点 修正
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
ティーチ入力数 1 個数
ティーチングプロセス 静的 2-ポイント
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 10,000 Hz
種類 IO-リンク
COMモード COM2
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
素材 ステンレス
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.5 mm x 25 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
正味重量 50 g
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
3D-CADモデル - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
データシート - pdf
認証 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
認証 - ECOLAB - pdf