LS 29 E-L

一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50080862

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:3製品が見つかりました
LSS 25B.X-S12
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号: 50141323
  • シリーズ: 25B
  • 動作原理: 1方向原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 800 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50141323
LSS 25B.82-S12
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号: 50136007
  • シリーズ: 25B
  • 動作原理: 1方向原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 200 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50136007
LSE 25B/44.2-S12
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号: 50134493
  • シリーズ: 25B
  • 動作原理: 1方向原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 200 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134493
シリーズ Minis
動作範囲 トランスミッタを参照
光源 LED
供給電圧 UB , DC
コネクタ数 1 個数
機能 アンプとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 50.5 mm
筐体の素材 ステンレス
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 28 g
筐体色 銀
取り付けの種類 取り付けネジ
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
取扱説明書 - Application Note - pdf
データシート - pdf