LS 78/24 RE
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号:
50006684
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。
| シリーズ | 78 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| 供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP, ブレーク/メーク |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
| スイッチング周波数 | 100 Hz |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 8 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| 正味重量 | 600 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 65I |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |