LSIS 412i M45-W1-01
スマートカメラ
製品番号:
50112929
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | LSIS 412i |
| ソフトウェア機能 | BLOB分析(入退管理) BLOB分析(欠品検査) 位置検出 寸法検査 焦点合わせ |
| 作業エリア | 75 ... 10,000 mm |
| 光源 | LED, 白 |
| カメラの水平方向分解能 | 752 px |
| カメラの垂直方向分解能 | 480 px |
| 焦点距離 | 16 mm |
| フレームレート(フレーム/秒)、最大 | 50 個毎秒 |
| 電子シャッター速度 | 0.054 ... 20 ms |
| カメラタイプ | モノクロ |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 電力消費、最大 | 10 W |
| 入/出力数 選択可 | 8 個数 |
| 種類 | 入/出力 選択可 |
| 電圧の種類、出力 | DC |
| スイッチ電圧、出力 | 典型値 UB / 0 V |
| 電圧の種類、入力 | DC |
| スイッチ電圧、入力 | 典型値 UB / 0 V |
| 種類 | イーサネット, RS 232 |
| 機能 | プロセス |
| 機能 | サービス プロセス |
| 機能 | サービスインターフェース データインターフェース 設定インターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | サービス |
| ネジ寸 | M12 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | PWR |
| ネジ寸 | M12 |
| 機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | BUS OUT |
| ネジ寸 | M12 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 500 g |
| 設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65III IP 67 |
| 認可 | c UL US |
| US特許 | US 8,288,706 B |
| 関税分類番号 | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz