LSIS 422i M43-M1

スマートカメラ

製品番号: 50116980

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ LSIS 422i
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
コーダバー
データマトリクスコード
医薬品コード
直接記された2Dコード
作業エリア 50 ... 10,000 mm
光源 LED, RGB
送信信号形式 パルス化、連続
カメラの水平方向分解能 752 px
カメラの垂直方向分解能 480 px
焦点距離 8 mm
フレームレート(フレーム/秒)、最大 50 個毎秒
電子シャッター速度 0.054 ... 20 ms
カメラタイプ モノクロ
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
入/出力数 選択可 8 個数
種類 入/出力 選択可
電圧の種類、出力 DC
スイッチ電圧、出力 典型値 UB / 0 V
電圧の種類、入力 DC
スイッチ電圧、入力 典型値 UB / 0 V
機能 自由に設定可
機能 自由に設定可
機能 自由に設定可
機能 自由に設定可
機能 自由に設定可
機能 自由に設定可
機能 自由に設定可
機能 自由に設定可
種類 イーサネット, RS 232
機能 プロセス
フレームプロトコール BCCモード
ソフトウェア X オン / X オフ
伝送速度 4,800 ... 115,200 Bd
データフォーマット 設定可能
スタートビット 1
データビット 7、8
ストップビット 1.2
パリティ 設定可能
伝送プロトコール 設定可能
データコーディング ASCII
アーキテクチャ クライアント
サーバ
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
伝送速度 10 Mbit/s
100 Mbit/s
機能 サービス
プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP、UDP
コネクタ数 3 個数
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 75 mm x 55 mm x 113 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 500 g
筐体色 赤、RAL 3000番
黒、RAL9005番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
表示の種類 LED
白黒グラフィックディスプレー 128x64ピクセル
LEDの数 2 個数
設定/パラメータ化の種類 ウェブブラウザ経由
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 0 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65III
IP 67
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
US特許 US 8,288,706 B
関税分類番号 90021100
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
ユーザーガイドブック - V 2.3 - pdf
ユーザーガイドブック - V3.1 - pdf
ユーザーガイドブック - V3.2 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf