LSR 97/4 E-L

一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50029649

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。

結果リスト:1製品が見つかりました
LE25C/4P-M12
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号: 50139695
  • シリーズ: 25C
  • 動作原理: 1方向原理
  • 外形: 角型
  • 電圧の種類: DC
製品番号: 50139695
シリーズ 97
動作原理 1方向原理
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB , DC
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18 mm x 75 mm x 23 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 85 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf