LVSR 325K/N-401
ライトガイドアンプ
製品番号:
50033580
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 325 |
| 特別モデル | イネーブル入力 警告出力 |
| 光源 | LED, 赤 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチング周波数 | 1,500 Hz |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 12 mm x 35.5 mm x 59 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 表示の種類 | LED |
| コントローラ | 操作キー |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |